DC-DC开关电源

RGB24750W045A-001

新产品
产品状态
量产体制
销售对象地区
全球用户(日本以外)
系列
RGB
RGB
可选
ON/OFF控制负逻辑
壳体和灌封
遥感规格
修整器远程调整
可选阵容
请参考这里。
推荐EMC滤波器
附件
请参考这里。
品牌
TDK-Lambda
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

标称输入电压[DC]
24/32Vdc
输入电压范围[DC]
18~32Vdc
效率
97% Typ.
额定输出电压[DC]
输出电压范围[DC]
3.3~18Vdc
输出电流范围
0~45A
最大纹波和噪音
25mV
最大输出功率
750W
耐电压1
耐电压2
耐电压3

形状和尺寸

形状 / 安装
基板搭载
宽度(W)
38.1mm Nom.
高度(H)
13mm Nom.
深度(D)
49.5mm Nom.
质量
68.1g Typ.
行业标准尺寸
1/16砖尺寸
端子类型
通孔

其他

工作温度范围
-40~120°C
绝缘/非绝缘
非绝缘
特点
安全规格(认定)
安全规格(根据)
CE/UKCA标志
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

产品目录/规格

选型指南

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian