电子负载
SFL120-180-1K-IEEE-R
电气特性
| 输入类型 | 
                                
  | 
        
| AC输入电压范围 | 
                                
  | 
        
| AC输入功率 | 
                                
  | 
        
| AC输入频率范围1 | 
                                
  | 
        
| AC输入频率范围2 | 
                                
  | 
        
| 额定输入电压 | 
                                
  | 
        
| 输入电压范围 | 
                                
  | 
        
| 最小工作电压 | 
                                
  | 
        
| 额定输入电流 | 
                                
  | 
        
| 输入电流范围 | 
                                
  | 
        
| 额定输入功率 | 
                                
  | 
        
| 回转率 (Max.) | 
                                
  | 
        
形状和尺寸
| 形状 | 
                                
  | 
        
| 宽度(W) | 
                                
  | 
        
| 高度(H) | 
                                
  | 
        
| 深度(D) | 
                                
  | 
        
| 质量 | 
                                
  | 
        
其他
| 标准接口 | 
                                
  | 
        
| 可选接口 | 
                                
  | 
        
| 工作温度范围 | 
                                
  | 
        
产品信息
选型指南
查看过此产品的人也查看过以下产品
            螺钉式电容器
B43706B5688M607
6800µF/450V DC
90mm dia x 144.5mm length
            螺钉式电容器
B43706B6338M650
3300µF/500V DC
76.9mm dia x 118.2mm length
            螺钉式电容器
B43724A4228M658
2200µF/350V DC
51.6mm dia x 97.2mm length
            螺钉式电容器
B43742A5128M600
1200µF/450V DC
51.6mm dia x 96.7mm length
            AC-DC电源
ALC100-22-4R0
            电子负载
SFL120-180-1K
Rated Input Power: 1000W, Rated Input Voltage: 120V, Rated Input Current: 180A, 3U (19inch Full-Rack)
Standard type (Interfaces Included: USB, EXT-IN)
            电子负载
SFL120-180-1K-IEEE
Rated Input Power: 1000W, Rated Input Voltage: 120V, Rated Input Current: 180A, 3U (19inch Full-Rack)
Option: IEEE Interface (Interfaces Included: USB, EXT-IN)
            电子负载
SFL120-180-1K-R
Rated Input Power: 1000W, Rated Input Voltage: 120V, Rated Input Current: 180A, 3U (19inch Full-Rack)
Option: Ripple Measurement Interface (Interfaces Included: USB, EXT-IN)
            电子负载
SFL120-60-300
Rated Input Power: 300W, Rated Input Voltage: 120V, Rated Input Current: 60A, 3U (19inch Half-Rack)
Standard type (Interfaces Included: USB, EXT-IN)
            电子负载
SFL120-60-300-IEEE
Rated Input Power: 300W, Rated Input Voltage: 120V, Rated Input Current: 60A, 3U (19inch Half-Rack)
Option: IEEE Interface (Interfaces Included: USB, EXT-IN)