附件

DRM40B

产品状态
量产体制
销售对象地区
全球用户(日本以外)
产品类别
扩充模块
详细类别
冗余模块
品牌
TDK-Lambda

图片仅供参考,并展示示范产品。

电气特性

输入电压范围[DC]
10~30V
额定输入电流
40A (A,B total)
最大输出电流
40A
最大连接输入数
2(A,B)

形状和尺寸

宽度(W)
35mm Nom.
高度(H)
124mm Nom.
深度(D)
125mm Nom.
质量
330g Typ.

其他

对象产品
DRB, DRF, DRL
工作温度范围
-40~70°C
冷却方式
自然风冷
安全规格(认定)
IEC60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
CE标识
UL508
安全规格(根据)
备考
本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

产品信息

全部收起 全部展开

选型指南

3rd Party ECAD models