附件
HFE2500-S1U
|
|
其他
对象产品 |
|
规格 |
|
备考 |
|
产品信息
安规报告
选型指南
3rd Party ECAD models
-
SnapMagic
获取零件信息...
HFE2500-S1U
PCB 检视器3D模型
{PLUGIN_PART_3D}选择格式下载:
Altium Circuit Studio CR-8000/5000 (Beta) DesignSpark PCB DipTrace EAGLE Easy-PC (Beta) eCADSTAR (Beta) ExpressPCB Plus Autodesk Fusion KiCad (pre V4) KiCad (V4 and later) KiCad (V6 and later) OrCAD / Allegro v17 OrCAD / Allegro v16 PADS / DxDesigner P-CAD PCB123 Proteus 8.9 and later Pulsonix TARGET 3001! -
SamacSys
-
Ultra Librarian
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
C2012X6S0G226M085AC
Capacitance=22μF
Edc=4V
T.C.=X6S
LxWxT:2x1.25x0.85mm
General

SMD/SMT 电感器(线圈)
GLFR1608T1R5M-LR

SMD/SMT 电感器(线圈)
GLFR1608T330M-LR

SMD/SMT 电感器(线圈)
GLFR1608T3R3M-LR

SMD/SMT 电感器(线圈)
GLFR1608T6R8M-LR

SMD/SMT 电感器(线圈)
VLF10040T-3R3N6R2
L=3.3μH
Rated current=6.7A
L x W x T :
10 x 9.7 x 4mm

SMD/SMT 电感器(线圈)
VLF10045T-220M2R8
L=22μH
Rated current=3A
L x W x T :
10 x 9.7 x 4.5mm

SMD/SMT 电感器(线圈)
VLF3012AT-4R7MR74
L=4.7μH
Rated current=0.74A
L x W x T :
2.8 x 2.6 x 1.2mm

平衡器
HHM1562B
Pass Band=5150 to 5875MHz
Bal. Port Zc=100Ohm

平衡器
HHM1564A4
Pass Band=824 to 894MHz
Bal. Port Zc=200Ohm