附件
Z-232-9
|
|
其他
对象产品 |
|
规格 |
|
备考 |
|
产品信息
选型指南
查看过此产品的人也查看过以下产品

引线式盘压敏变阻器
B72214Q0151K101
Max. Operating Voltage [AC]=150Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=8000A

NTC元件
B57540G1103G005
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2%

NTC元件
B57540G1103H000
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±3%

NTC传感器装配/系统
B57045K0102K000
Nominal Resistance=1kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±10.0%

AC-DC电源
XMS5001M
Open frame, Output: 500W, 12V
Option: Class I input & fan supply

可编程直流电源
G150-18-1P208
1U Rack Mount, Output: 2700W, 0 to 150V
Standard type

可编程直流电源
G150-18-3P208
1U Rack Mount, Output: 2700W, 0 to 150V
Standard type

可编程直流电源
GEN600-2.6
1U Rack Mount, Output: 1560W, 0 to 600V
Standard type

可编程直流电源
Z60-10-L-U
Bench/2U Rack Mount, Output: 600W, 0 to 60V
Interface option: USB, Front panel output jacks

可编程直流电源
Z60-10-U
Bench/2U Rack Mount, Output: 600W, 0 to 60V
Interface option: USB