浪涌电流限制器NTC
B57153S0160M051
|
|
尺寸
主体直径 (b) |
|
主体厚度 (th) |
|
主体高度 (h) |
|
导线长度 (LL) |
|
导线直径 (LD) |
|
导线间距 (LS) |
|
其他详细信息 |
电气特性
电阻 [at 25°C] |
|
电阻容差 |
|
试验电容 [230-240V AC] |
|
试验电容 [110-120V AC] |
|
最大电流 |
|
其他详细信息 |
其他
使用温度范围 |
|
焊接方法 | |
包装形式 | |
重量 |
|
产品信息
文件
特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)
读取中... 本处理可能需要较长时间...
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA4J3X7R1H684K125AB
Capacitance=0.68μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA5L1X7R1C106K160AC
Capacitance=10μF
Edc=16V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA9Q1C0G2J104J280KC
Capacitance=0.1μF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:5.7x5x2.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)
CS11ZU2GA472MYGKA
Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 10.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)
CS45-E2GA222M-GKA
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 8x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

EMI抑制电容器
B32912A3104K000
0.1uF, 330Vrms AC
7m(W) x 12.5m(H) x 18m(L)

信号线的共模扼流圈/滤波器
ALC2012H-381-2P-T05G
|Z|=380Ω at 100MHz
Rated current=300mA
L x W x T :
2mm x 1.2mm x 1.2mm

引线式盘压敏变阻器
B72207S2301K101
Max. Operating Voltage [AC]=300Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1750A

浪涌电流限制器NTC
B57153S0121M000
Resistance (at 25℃)=120Ω
Maximum Current=1A

浪涌电流限制器NTC
B57153S0150M000
Resistance (at 25℃)=15Ω
Maximum Current=1.8A