浪涌电流限制器NTC
B57153S0479M051
|
|
尺寸
主体直径 (b) |
|
主体厚度 (th) |
|
主体高度 (h) |
|
导线长度 (LL) |
|
导线直径 (LD) |
|
导线间距 (LS) |
|
其他详细信息 |
电气特性
电阻 [at 25°C] |
|
电阻容差 |
|
试验电容 [230-240V AC] |
|
试验电容 [110-120V AC] |
|
最大电流 |
|
其他详细信息 |
其他
使用温度范围 |
|
焊接方法 | |
包装形式 | |
重量 |
|
产品信息
文件
特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)
读取中... 本处理可能需要较长时间...
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA5L3X7R1V225K160AB
Capacitance=2.2μF
Edc=35V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
AEC-Q200

单端 (径向) 电容器
B41866G8337M000
330µF/63V DC
12.5mm dia x 20mm length

热熔压敏电阻
B72220W2251K101
Max. Operating voltage [AC]=250Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=10kA

浪涌电流限制器NTC
B57153S0200M051
Resistance (at 25℃)=20Ω
Maximum Current=1.6A

浪涌电流限制器NTC
B57153S0330M051
Resistance (at 25℃)=33Ω
Maximum Current=1.3A

过电流保护PTC
B59754C0120A070 (C754_OC)
Max. operating voltage=440V
Rated resistance=150Ω

过电流保护PTC
B59810C0130A070
Max. operating voltage=265V
Rated resistance=3.5Ω

过电流保护PTC
B59840C0120A070
Max. operating voltage=265V
Rated resistance=6Ω

过电流保护PTC
B59850C0080A070
Max. operating voltage=265V
Rated resistance=10Ω

过电流保护PTC
B59860C0130A070
Max. operating voltage=265V
Rated resistance=25Ω