浪涌电流限制器NTC

B57213P0160M351

产品状态
量产体制
P13
品牌
EPCOS
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

主体直径 (b)
14.50mm Max.
主体厚度 (th)
7.00mm Max.
主体高度 (h)
22.00mm Max.
导线长度 (LL)
25.00mm Min.
导线直径 (LD)
0.80mm ±0.05mm
导线间距 (LS)
7.50mm ±0.80mm
其他详细信息
请参照规格书

电气特性

电阻 [at 25°C]
16Ω
电阻容差
±20%
试验电容 [230-240V AC]
470μF
试验电容 [110-120V AC]
1880μF
最大电流
4A
其他详细信息
请参照规格书

其他

使用温度范围
-40~170°C
焊接方法
请参照文件(安装说明)
包装形式
请参照文件(封贴和包装)
重量
1.5g

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...