浪涌电流限制器NTC

B57237S0100M054

S237
状态
量产体制量产体制
品牌
EPCOS
  • 电流保护器件,浪涌电流限制器NTC:S464

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

主体直径 (b)
15.00mm Max.
主体厚度 (th)
7.00mm Max.
主体高度 (h)
22.00mm Max.
导线长度 (LL)
25.00mm Min.
导线直径 (LD)
0.80mm ±0.05mm
导线间距 (LS)
7.50mm ±0.08mm
其他详细信息
请参照规格书

电气特性

电阻 [at 25°C]
10Ω
电阻容差
±20%
试验电容 [230-240V AC]  ?
700μF
试验电容 [110-120V AC]  ?
2800μF
最大电流  ?
3.7A
其他详细信息
请参照规格书

其他

使用温度范围
-55~170°C
焊接方法
请参照文件(安装说明)
包装形式
请参照文件(封贴和包装)
重量
2g

特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)

读取中... 本处理可能需要较长时间...