浪涌电流限制器NTC
B57364S0109M051
|
|
尺寸
主体直径 (b) |
|
主体厚度 (th) |
|
主体高度 (h) |
|
导线长度 (LL) |
|
导线直径 (LD) |
|
导线间距 (LS) |
|
其他详细信息 |
电气特性
电阻 [at 25°C] |
|
电阻容差 |
|
试验电容 [230-240V AC] |
|
试验电容 [110-120V AC] |
|
最大电流 |
|
其他详细信息 |
其他
使用温度范围 |
|
焊接方法 | |
包装形式 | |
重量 |
|
产品信息
文件
特性图表 (这是参考数据,并不保证产品的特性。)
读取中... 本处理可能需要较长时间...
查看过此产品的人也查看过以下产品

贴片压敏电阻/陶瓷瞬时电压抑制器
B72530T6170K062
Maximum continuous voltage=24V
Maximum Clamping Voltage (@ 10 A)=47V

贴片压敏电阻/陶瓷瞬时电压抑制器
B72530T6250K062
Maximum continuous voltage=36V
Maximum Clamping Voltage (@ 10 A)=70V

贴片压敏电阻/陶瓷瞬时电压抑制器
B72530U1600K062
Maximum continuous voltage=85V
Maximum Clamping Voltage (@ 100 A)=180V

引线式盘压敏变阻器
B72205S0421K101
Max. Operating Voltage [AC]=420Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=400A

引线式盘压敏变阻器
B72220S0400K101
Max. Operating Voltage [AC]=40Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2000A

SMD盘压敏变阻器
B72650M0151K072
Max. Operating Voltage [AC]=150Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=400A

SMD盘压敏变阻器
B72650M0251K072
Max. Operating Voltage [AC]=250Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=400A

SMD盘压敏变阻器
B72650M0271K072
Max. Operating Voltage [AC]=275Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=400A

SMD盘压敏变阻器
B72650M0301K072
Max. Operating Voltage [AC]=300Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=400A

SMD盘压敏变阻器
B72650M1140K072
Max. Operating Voltage [AC]=14Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=100A