过电流保护PTC
B59115P1080A062
|
|
尺寸
详细信息 |
电气特性
最大工作电压 |
|
额定电阻(Nom.) |
|
额定电压 |
|
额定电流(Nom.) |
|
其他详细信息 |
其他
UL证书 (UL1434) |
|
VDE证书 |
|
IEC证书 (IEC60738-1) |
|
CSA证书 |
|
AEC-Q200 |
|
使用温度范围 | |
包装形式 | |
其他详细信息 |
产品信息
文件
技术支援工具
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
C2012JB1H475M125AB
Capacitance=4.7μF
Edc=50V
T.C.=JB
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General

引线式盘压敏变阻器
B72210P2511K101
Max. Operating Voltage [AC]=510Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=3500A

条型压敏电阻
B72241L0271K100
Max. Operating Voltage [AC]=275Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=50kA

块型压敏电阻
B72240B0251K001
Max. Operating Voltage [AC]=250Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=40kA

块型压敏电阻
B72280B0551K001
Max. Operating Voltage [AC]=550Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=100kA

过电流保护PTC
B59115P1120A062
Max. operating voltage=80V
Rated resistance=55Ω

过电流保护PTC
B59606A0110A062
Max. operating voltage=30V
Rated resistance=27Ω

(电流保护器件)
B59115J0140A020

NTC元件
B57550G0202F000

NTC元件
B57863S0103F040
Nominal Resistance=10kΩ