过电流保护PTC

B59201P1080A062

产品状态
量产体制
用途
车载
产业
P1201
设计
SMDs, EIA sizes 3225 and 4032, 24 V
品牌
EPCOS
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

详细信息
请参照规格书

电气特性

最大工作电压
30V
额定电阻(Nom.)
4.6Ω
额定电压
24.0V
额定电流(Nom.)
165mA
其他详细信息
请参照规格书

其他

UL证书 (UL1434)
VDE证书
IEC证书 (IEC60738-1)
CSA证书
AEC-Q200
YES
使用温度范围
请参照规格书
包装形式
请参照文件(封贴和包装)
其他详细信息
请参照规格书

产品信息

全部收起 全部展开

3rd Party ECAD models