过电流保护PTC

B59850C0160A070

产品状态
量产体制
用途
一般
C850
设计
Leaded disks, coated, 110 V
品牌
EPCOS
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

宽度(W)
13.50mm Max.
高度(H)
17.00mm Max.
详细信息
请参照规格书

电气特性

最大工作电压
160V
额定电阻(Nom.)
10Ω
额定电压
110.0V
额定电流(Nom.)
250mA
其他详细信息
请参照规格书

其他

UL证书 (UL1434)
E69802
VDE证书
IEC证书 (IEC60738-1)
CSA证书
AEC-Q200
NO
使用温度范围
请参照规格书
包装形式
请参照文件(封贴和包装)
其他详细信息
请参照规格书

产品信息

全部收起 全部展开

3rd Party ECAD models