过电流保护PTC

B59985C0160A070

用途
车载
产业
C985
设计
Leaded disks, coated, 12 V
状态
量产体制量产体制
品牌
EPCOS
  • 电流保护器件,过电流保护PTC:C1412,C1451,TPT1075-T
  • 电流保护器件,过电流保护PTC:C945-C995,tpt1120-w

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

宽度(W)
6.50mm Max.
高度(H)
10.00mm Max.
详细信息
请参照规格书

电气特性

最大工作电压
20V
额定电阻(Nom.)
4.6Ω
额定电压
12.0V
额定电流(Nom.)
300mA
其他详细信息
请参照规格书

其他

UL证书 (UL1434)
E69802
VDE证书
104843
IEC证书 (IEC60738-1)
CSA证书
AEC-Q200
YES
使用温度范围
请参照规格书
包装形式
请参照文件(封贴和包装)
其他详细信息
请参照规格书
全部收起 全部展开