通讯保护用PTC

B59835T1120A062

产品状态
量产体制
用途
Telecom
T1835
设计
Telecom pair protector (TPP), SMD
品牌
EPCOS
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

宽度(W)
9.00mm Max.
高度(H)
11.50mm Max.
详细信息
请参照规格书

电气特性

最大工作电压
135V
额定电阻
35Ω
额定电流(Nom.)
115mA at 25°C
最大切换电流
4.6A
其他详细信息
请参照规格书

其他

UL证书 (UL1434)
E69802
VDE证书
IEC证书 (IEC60738-1)
CSA证书
使用温度范围
请参照规格书
包装形式
请参照文件(封贴和包装)
其他详细信息
请参照规格书

产品信息

全部收起 全部展开