贴片压敏电阻/陶瓷瞬时电压抑制器

符合条件的件数 :
?
( 输入范围 : -- )
( 输入范围 : -- )
以上
( 输入范围 : -- )
( 输入范围 : -- )
( 输入范围 : -- )

上限温度

下限温度

搜 索
?
钳位电压为 45V以下的产品。(8/20μs,测量电流=1A的条件下)
钳位电压为 20V以下的产品。(8/20μs,测量电流=1A的条件下)
静电容量为 15pF以下的产品。适用于高速信号。
15kV以上的ESD产品。(IEC61000-4-2,触点 (150pF/330Ω)的条件下)
25kV以上的ESD产品。(IEC61000-4-2,触点 (150pF/330Ω)的条件下)
同时支持陷波滤波器功能(可消除特定通信产生的噪声)和ESD保护。
同时兼顾EMI滤波与ESD保护。
支持高浪涌耐量的产品。(IEC 61000-4-5)
最高使用温度=125°C的产品。
最高使用温度=150°C的产品。
0402 (EIA01005)以下的超小型产品。
对应导电性树脂粘贴用途。
贴片压敏电阻电极的重叠部分集中到单元中央,万一发生裂纹时也能降低绝缘破坏的风险
表示产品是否根据美国AEC针对车载用无源元件规定的测试标准“AEC-Q200”实施了评估试验。具体评估试验方法及其结果等详情敬请咨询。
搜 索