直接角度传感器
HAR3725DJ
|
|
尺寸
封裝 |
|
封装类型 |
|
尺寸信息 |
电气特性
电源电压 |
|
角度范围 |
|
角度精度(整体温度范围) / 度 |
|
檢測磁場範圍 |
|
其他
使用温度范围 |
|
AEC-Q100 |
|
冗余 |
|
冗余度(系统数) |
|
功能安全 |
|
自诊断功能 |
|
特殊功能 |
|
包装形式 |
|
重量 |
|
产品信息
文件
-
HAL 37xy, HAR 372x, HAR 373x User ManualLogin
-
HAL 37xy, HAR 372x, HAR 373x Programming GuideLogin
-
Application Board HAL-APB V1 x for HAL 18xy, HAL HAR 24xy, HAL 28xy, and HAL HAR HAC 3xyzLogin
-
Magnetic Sensor Programmer V1.xLogin
-
HAL USB-Kit for HAL 18xy, HAL HAR 24xy, and HAL HAR HAC 3xyzLogin
-
Errata Sheet HAR 3715/HAR 3725/ HAR3735 Phase Shift CorrectionLogin
-
Hall Sensor Selection Guide for Automotive Applications
-
Sensors and Controllers: Ordering Codes, Packaging, Handling
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA2B3X5R1E683K050BB
Capacitance=68nF
Edc=25V
T.C.=X5R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA5L2X7R1E155K160AD
Capacitance=1.5μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)
CS80ZU2GA222MANKA
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 9.5x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

SMD/SMT 电感器(线圈)
MLP2520S4R7MT0S1
L=4.7μH
Rated current=1000mA
L x W x T :
2.5 x 2 x 0.85mm

SMD/SMT 电感器(线圈)
SPM5030VT-R33M-D
L=0.33μH
Rated current=14.2A
L x W x T :
5.3 x 5.1 x 3.0mm

SMD/SMT 电感器(线圈)
SPM5030VT-R47M-D
L=0.47μH
Rated current=12.9A
L x W x T :
5.3 x 5.1 x 3.0mm

直接角度传感器
HAC3715UF
Analog Output
TO92UF
Redundancy=No
0 (Single)
Integrated Capacitors=YES
角度精度(整体温度范围)=+/- 1.2 deg

直接角度传感器
HAL3020DJ
Analog Output
SOIC8
Redundancy=No
0 (Single)
Integrated Capacitors=No
Angle Accuracy (Over All Temperature)=+/- 0.6 deg

直接角度传感器
HAL3725DJ
Analog Output
SOIC8
Redundancy=No
0 (Single)
Integrated Capacitors=No
角度精度(整体温度范围)=+/- 1.2 deg

直接角度传感器
HAL3927DJ
Analog Output
SENT Output
SOIC8
Redundancy=No
0 (Single)
Integrated Capacitors=No
角度精度(整体温度范围)=+/- 0.6 deg