钳式交流电流传感器

CCT261631-30-06-00

产品状态
量产体制
用途
工业和基础设施
AC / DC
AC
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
28.60mm Max.
宽度(W)
18.50mm Max.
高度(T)
32.00mm Max.
夹钳部内径
6.00mm Nom.
尺寸信息
请参照目录

电气特性

应用電流 [50/60Hz]
0.1~30Arms
公称电变流比
3000:1
输出电流精度
10mA ±0.1mA
相位差
3° ±1.5°
二次绕组电阻
492Ω
断路保护
7.5V clamp element
耐电压 [1min.]
2.2kVAC
绝缘电阻 [DC500V]
100MΩ Min.

其他

输出连接器 (插座外壳)
SMR-02V-B (JST)
适合连接器 (插头外壳)
SMP-02V (JST)
输出引脚
AWG22 160mm
难燃等级
UL 94 V-0
使用温度范围
-20~60°C
包装形式
散装 (聚苯乙烯泡沫)
包装个数
60pcs
重量
24g

产品信息

全部收起 全部展开

查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器

C1608NP01H221J080AA

Capacitance=220pF
Edc=50V
T.C.=NP0

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CC45SL3AD560JYNNA

Capacitance=56pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CC45SL3AD820JYVNA

Capacitance=82pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 6x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CC45SL3DD100JYVNA

Capacitance=10pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CC45SL3DD121JYGNA

Capacitance=120pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 8x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CC45SL3DD180JYNNA

Capacitance=18pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CC45SL3DD270JYNNA

Capacitance=27pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CC45SL3DD390JYNNA

Capacitance=39pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CC45SL3FD100JYNNA

Capacitance=10pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CC45SL3FD220JYVNA

Capacitance=22pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free