压电粉体液位传感器
TSP15A10C-17
|
|
尺寸
尺寸 |
|
传感器直径 |
|
传感器高度 |
|
电气特性
谐振频率 |
|
谐振阻抗 |
|
相 |
|
其他
使用温度范围 |
|
包装形式 |
|
包装个数 |
|
重量 |
|
查看过此产品的人也查看过以下产品

电力线共模扼流圈/滤波器
ACP3225-102-2P-T000
|Z|=1000Ω at 100MHz
Rated current=1.5A
L x W x T :
3.2mm x 2.5mm x 2mm

压电粉体液位传感器
LTS15D20-XX
Product Type=Assembly
Sensor Dia.(Nom)=11mm

压电粉体液位传感器
TS15D20-XX
Product Type=Assembly
Sensor Dia.(Nom)=11mm

压电粉体液位传感器
TSP15D10C-01
Product Type=Assembly
Sensor Dia.(Nom)=11mm

磁性碳粉浓度/余量传感器
TS0505ADA-XXX
Sensor Dia.(Nom)=10mm
Output Signal=Analog/Digital

PowerHap执行器
B54102H1020A001
LxWxT=12.7 x 12.7 x 1.8mm
Displacement=65 µm