加速度传感器

IAM-20381

产品状态
量产体制
用途
车载
Market
Automotive
Axis
3-Axis
Features
系列
IAM
Comments
3-axis MotionTracking accelerometer for Automotive applications
品牌
InvenSense
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
3.00mm ±0.10mm
宽度(W)
3.00mm ±0.10mm
厚度(T)
0.75mm ±0.05mm

电气特性

数字输出
I2C
SPI
VDD 电源电压 / V
1.71 to 3.6
VDDIO I/O 电源电压 / V
1.71 to 3.6
加速度计 FSR
±2/4/8/16
加速度计 灵敏度错误
加速度计 噪音
135μg/√Hz

其他

使用温度范围
-40~85°C
AEC-Q100
NO
包装形式
包装个数
重量

产品信息

全部收起 全部展开