IMU (惯性测量设备)

ICM-20603

产品状态
量产体制(新设计非推荐)
用途
一般等级
Market
AR
VR
Axis
6-Axis
Features
系列
ICM
Comments
Low-Power, High-Performance Integrated 6-Axis MEMS MotionTracking™ Device in 3mm x 3mm Package for AR/VR applications
品牌
InvenSense
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

长度(L)
3.00mm ±0.10mm
宽度(W)
3.00mm ±0.10mm
厚度(T)
0.75mm ±0.05mm

电气特性

数字输出
I2C
SPI
VDD 电源电压 / V
1.71 to 3.45
VDDIO I/O 电源电压 / V
1.71 to 3.45
陀螺仪 FSR
±250/500/1000/2000
陀螺仪 灵敏度错误
±1%
陀螺仪 率噪音
0.004dps/√Hz
加速度计 FSR
±2/4/8/16
加速度计 灵敏度错误
±1%
加速度计 噪音
100μg/√Hz
罗盘 FSR
压力传感器 相对准确度
压力传感器 噪音

其他

使用温度范围
-40~85°C
AEC-Q100
NO
包装形式
塑封编带 (330mm卷筒、帯宽 12mm)
包装个数
5000pcs
重量
0.14g

产品信息

全部收起 全部展开