贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57221V2472J060
|
|
尺寸
L x W 尺寸 |
|
厚度 | 高低 |
|
其他详细信息 |
电气特性
电阻 [at 25°C] |
|
电阻容差 |
|
B常数 [25/50°C] |
|
B常数 [25/85°C] |
|
B常数 [25/100°C] |
|
B常数容差 |
|
最大电力 [at 25°C] |
|
允许工作电流 [at 25°C] |
|
热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他详细信息 |
其他
最大工作温度 |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
焊接方法 |
|
包装形式 |
|
产品信息
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
C4532X7T2J304K250KA
Capacitance=0.3μF
Edc=630V
T.C.=X7T
LxWxT:4.5x3.2x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)

CeraLink®电容器
B58031U5105M062
1 μF, 500 V
LxWxT=7.85x7.14x4 mm

CeraLink®电容器
B58033I5206M001
20 μF, 500 V
LxWxT=33x22x11.5 mm

贴片压敏电阻/陶瓷瞬时电压抑制器
B72590T0040L060
Maximum continuous voltage=5.5V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=46V

过电流保护PTC
B59407A0115A062
Max. operating voltage=32V
Rated resistance=470Ω

NTC传感器装配/系统
B57020M2502A017
Nominal Resistance=5kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57221V2103J060
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57250V2104H360
Resistance (at 25°C)=100kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57251V5472J060
Resistance (at 25°C)=4.7kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57259V5473F360
Resistance (at 25°C)=47kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%