贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57232V5103F360
|
|
尺寸
L x W 尺寸 |
|
厚度 | 高低 |
|
其他详细信息 |
电气特性
电阻 [at 25°C] |
|
电阻容差 |
|
B常数 [25/50°C] |
|
B常数 [25/85°C] |
|
B常数 [25/100°C] |
|
B常数容差 |
|
最大电力 [at 25°C] |
|
允许工作电流 [at 25°C] |
|
热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他详细信息 |
其他
最大工作温度 |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
焊接方法 |
|
包装形式 |
|
产品信息
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA4F2X7R2A222K085AE
Capacitance=2.2nF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x0.85mm
Soft termination
AEC-Q200

SMD/SMT 电感器(线圈)
B82442T1685K050
L=6800μH
Rated current=0.125A
5.6mm x 5.0mm [EIA 2220]

NTC元件
B57351V5103A160

NTC元件
B57863S0502F040
Nominal Resistance=5kΩ

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57221V2473J060
Resistance (at 25°C)=47kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57230V2103F260
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57232V5103D360
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±0.5%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57232V5103H360
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57232V5103J360
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57250V2104F360
Resistance (at 25°C)=100kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%