贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57333V5103F460
|
|
尺寸
L x W 尺寸 |
|
厚度 | 高低 |
|
其他详细信息 |
电气特性
电阻 [at 25°C] |
|
电阻容差 |
|
B常数 [25/50°C] |
|
B常数 [25/85°C] |
|
B常数 [25/100°C] |
|
B常数容差 |
|
最大电力 [at 25°C] |
|
允许工作电流 [at 25°C] |
|
热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他详细信息 |
其他
最大工作温度 |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
焊接方法 |
|
包装形式 |
|
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层带导线陶瓷电容器
FG26C0G2J222JNT06
Capacitance=2.2nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
General

引线式盘压敏变阻器
B72310S0301K101
Max. Operating Voltage [AC]=300Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2500A

引线式盘压敏变阻器
B72310S0351K101
Max. Operating Voltage [AC]=350Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2500A

浪涌放电管
B88069X8741S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 1500V

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57221V2473J060
Resistance (at 25°C)=47kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57251V5472J060
Resistance (at 25°C)=4.7kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57332V5103D560
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±0.5%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57332V5103F360
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57351V5103A060

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57351V5103H060
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%