贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57357V2473F660
|
|
尺寸
L x W 尺寸 |
|
厚度 | 高低 |
|
其他详细信息 |
电气特性
电阻 [at 25°C] |
|
电阻容差 |
|
B常数 [25/50°C] |
|
B常数 [25/85°C] |
|
B常数 [25/100°C] |
|
B常数容差 |
|
最大电力 [at 25°C] |
|
允许工作电流 [at 25°C] |
|
热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他详细信息 |
其他
最大工作温度 |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
焊接方法 |
|
包装形式 |
|
查看过此产品的人也查看过以下产品

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)
CS65-B2GA101KAGKA
Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B
DxT: 7x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

积层带导线陶瓷电容器
FG22X7R2J104KNT00
Capacitance=0.1μF
Edc=630V
T.C.=X7R
LxWxT:7.5x8.5x4.5mm, Lead pitch:5mm
General

DeltaCap™ X Black Premium 电容器
B32305A4332B080
Output[50Hz] = 33kvar
Output[60Hz] = 39.6kvar
Rated Voltage = 480VAC

缓冲, 谐振电路, 功率因数校正(PFC)用电容器
B32658G7275K000
2.7uF, 1250V DC
35mm(W) x 50mm(H) x 57.5mm(L)

缓冲, 谐振电路, 功率因数校正(PFC)用电容器
B32672P4105K000
1uF, 450V DC
7mm(W) x 12.5mm(H) x 18mm(L)

SMD/SMT 电感器(线圈)
PCM120T-3R3M-D
L=3.3μH
Rated current=20.9A
L x W x T :
12.4 x 13.1 x 11.5mm

电源线路EMC滤波器
B84712A0010P258

贴片压敏电阻/陶瓷瞬时电压抑制器
B72510E0200K062
Maximum continuous voltage=26V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=56V

引线式盘压敏变阻器
B72220S0621K101
Max. Operating Voltage [AC]=625Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6500A

浪涌放电管
B88069X8361T253
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 350V