贴片NTC热敏电阻(传感器)

B57371V2103H060

用途
一般等级一般等级
特点
ULUL认证
125°C125°C
B57371V2
状态
量产体制量产体制
品牌
EPCOS
  • 温度传感器
  • 传感器,贴片NTC热敏电阻:0603_tnt0396-y-e

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

L x W 尺寸
1.6mm x 0.8mm [EIA 0603]
厚度 | 高低
0.90mm Max.
其他详细信息
请参照规格书

电气特性

电阻 [at 25°C]
10kΩ
电阻容差
±3%
B常数 [25/50°C]
4386K
B常数 [25/85°C]
4455K
B常数 [25/100°C]
4480K
B常数容差
±3%
最大电力 [at 25°C]  ?
180mW
允许工作电流 [at 25°C]  ?
550μA
热辐射常数 [at 25°C]  ?
3mW/°C | 3mW/K
其他详细信息
请参照规格书

其他

最大工作温度
125°C
UL文件No.
E69802
AEC-Q200
NO
焊接方法
包装形式