贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57442V5103H062
|
|
尺寸
L x W 尺寸 |
|
厚度 | 高低 |
|
其他详细信息 |
电气特性
电阻 [at 25°C] |
|
电阻容差 |
|
B常数 [25/50°C] |
|
B常数 [25/85°C] |
|
B常数 [25/100°C] |
|
B常数容差 |
|
最大电力 [at 25°C] |
|
允许工作电流 [at 25°C] |
|
热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他详细信息 |
其他
最大工作温度 |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
焊接方法 |
|
包装形式 |
|
产品信息
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
C2012X7R1C475K125AE
Capacitance=4.7μF
Edc=16V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination

贴片压敏电阻/陶瓷瞬时电压抑制器
B72530G1140S862
Maximum continuous voltage=16V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=40V

(电流保护器件)
B59451A0115A062

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57301V2472J060
Resistance (at 25°C)=4.7kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57321V2473H060
Resistance (at 25°C)=47kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57332V5103F360
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57332V6103F360
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57352V5103J060
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57352V5223J060
Resistance (at 25°C)=22kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%

贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57355V5104J360
Resistance (at 25°C)=100kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%