贴片NTC热敏电阻(传感器)

B57452V5472J062

产品状态
量产体制
用途
车载等级
特点
AEC-Q200AEC-Q200
ULUL认证
150°C150°C
B57452V5
品牌
EPCOS
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

L x W 尺寸
2.0mm x 1.25mm [EIA 0805]
厚度 | 高低
1.30mm Max.
其他详细信息
请参照规格书

电气特性

电阻 [at 25°C]
4.7kΩ
电阻容差
±5%
B常数 [25/50°C]
4386K
B常数 [25/85°C]
4455K
B常数 [25/100°C]
4480K
B常数容差
±3%
最大电力 [at 25°C]
210mW
允许工作电流 [at 25°C]
10μA
热辐射常数 [at 25°C]
3.5mW/°C | 3.5mW/K
其他详细信息
请参照规格书

其他

最大工作温度
150°C
UL文件No.
E69802
AEC-Q200
YES
焊接方法
包装形式