贴片NTC热敏电阻(传感器)
B57621C6502H062
|
|
尺寸
长度(L) |
|
宽度(W) |
|
厚度(T) |
|
端子宽度(B) |
|
推荐焊盘布局(PA) |
|
推荐焊盘布局(PB) |
|
推荐焊盘布局(PC) |
|
电气特性
电阻 [at 25°C] |
|
电阻容差 |
|
B常数(Typ.) [25/50°C] |
|
B常数(Typ.) [25/85°C] |
|
B常数(Typ.) [25/100°C] |
|
B常数容差 |
|
最大电力 [at 25°C] |
|
允许工作电流 [at 25°C] |
|
热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他
最大工作温度 |
|
焊接方法 |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
包装形式 |
|
包装个数 |
|
重量 |
|
查看过此产品的人也查看过以下产品

CeraLink®电容器
B58033I5206M001
20 μF, 500 V
LxWxT=33x22x11.5 mm

CeraLink®电容器
B58043E9563M052
0.056 µF, 900 V
LxWxT=5.7x5x1.6 mm

CeraLink®电容器
B58043I9563M052
0.056 µF, 900 V
LxWxT=5.7x5x1.6 mm

RFI滤波, 平滑, 通用电容器
B32522C3334J000
0.33uF, 250V DC
5mm(W) x 10.5mm(H) x 18mm(L)

SMD/SMT 电感器(线圈)
MLF1005GR68JTD25
L=0.68μH
Rated current=45mA
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm

SMD/SMT 电感器(线圈)
MLF1005VR47JTD25
L=0.47μH
Rated current=120mA
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm

SMD/SMT 电感器(线圈)
MLG0603S1N1BTD25
L=1.1nH
Q=4
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm

SMD/SMT 电感器(线圈)
SPM6550T-R47M
L=0.47μH
Rated current=20.1A
L x W x T :
7.1 x 6.5 x 5mm

贴片压敏电阻/陶瓷瞬时电压抑制器
B72500E0170K060
Maximum continuous voltage=22V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=46V

过电流保护PTC
B59407A0115A062
Max. operating voltage=32V
Rated resistance=470Ω