贴片NTC热敏电阻(传感器)

B57999V2999J199

产品状态
停止生产
用途
一般等级
特点
ULUL认证
125°C125°C
Kit
品牌
EPCOS
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

L x W 尺寸
厚度 | 高低
其他详细信息
请参照规格书

电气特性

电阻 [at 25°C]
电阻容差
B常数 [25/50°C]
B常数 [25/85°C]
B常数 [25/100°C]
B常数容差
最大电力 [at 25°C]
允许工作电流 [at 25°C]
热辐射常数 [at 25°C]
其他详细信息
请参照规格书

其他

最大工作温度
125°C
UL文件No.
E69802
AEC-Q200
NO
焊接方法
请参照文件(安装说明)
包装形式
请参照文件(封贴和包装)

产品信息

全部收起 全部展开