贴片NTC热敏电阻(传感器)
NTCG063JF103FTUDS
|
|
尺寸
长度(L) |
|
宽度(W) |
|
厚度(T) |
|
端子宽度(B) |
|
推荐焊盘布局(PA) |
|
推荐焊盘布局(PB) |
|
推荐焊盘布局(PC) |
|
电气特性
电阻 [at 25°C] |
|
电阻容差 |
|
B常数(Typ.) [25/50°C] |
|
B常数(Typ.) [25/85°C] |
|
B常数(Typ.) [25/100°C] |
|
B常数容差 |
|
最大电力 [at 25°C] |
|
允许工作电流 [at 25°C] |
|
热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他
最大工作温度 |
|
焊接方法 |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
包装形式 |
|
包装个数 |
|
重量 |
|
产品信息
技术支援工具
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
C0603X5R1A334K030BC
Capacitance=0.33μF
Edc=10V
T.C.=X5R
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General

积层贴片陶瓷片式电容器
C2012X7R1A106K125AE
Capacitance=10μF
Edc=10V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination

积层贴片陶瓷片式电容器
C3225X7R1H225K200AB
Capacitance=2.2μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x2mm
General

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)
CS11-E2GA222MYVS
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 10.5x7mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved

SMD/SMT 电感器(线圈)
VLS4012HBX-100M-N
L=10μH
Rated current=1.64A
L x W x T :
4 x 4 x 1.2mm

贴片压敏电阻/陶瓷瞬时电压抑制器
AVR-M1608C270KTACB
Maximum continuous voltage [DC]=19V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=54V

贴片压敏电阻/陶瓷瞬时电压抑制器
AVRM0603C080MT101N
Maximum continuous voltage [DC]=5.5V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=17V

引线式盘压敏变阻器
B72214P2381K101
Max. Operating Voltage [AC]=385Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6000A

引线式盘压敏变阻器
B72220P3321K101
Max. Operating Voltage [AC]=320Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=12000A

引线式盘压敏变阻器
B72220S0511K101
Max. Operating Voltage [AC]=510Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6500A