贴片NTC热敏电阻(传感器)

NTCG203FH332JT1

产品状态
停止生产
推荐代替型号 : NTCG164BH332JT1 (不保证其兼容性。)
用途
一般等级
特点
ULUL认证
125°C125°C
系列
NTCG
品牌
TDK
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReachHalogen FreePb Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

长度(L)
2.00mm ±0.20mm
宽度(W)
1.25mm ±0.20mm
厚度(T)
0.70mm ±0.20mm
端子宽度(B)
0.20mm Min.
推荐焊盘布局(PA)
1.05mm ±0.15mm
推荐焊盘布局(PB)
0.80mm ±0.10mm
推荐焊盘布局(PC)
1.05mm ±0.15mm

电气特性

电阻 [at 25°C]
3.3kΩ
电阻容差
±5%
B常数(Typ.) [25/50°C]
3248K
B常数(Typ.) [25/85°C]
3300K
B常数(Typ.) [25/100°C]
3318K
B常数容差
±3%
最大电力 [at 25°C]
200mW
允许工作电流 [at 25°C]
770μA
热辐射常数 [at 25°C]
2mW/°C | 2mW/K

其他

最大工作温度
125°C
焊接方法
回流
UL文件No.
E250289
AEC-Q200
NO
包装形式
纸编带 (180mm卷筒)
包装个数
2000pcs
重量
0.0072g

产品信息

全部收起 全部展开

3rd Party ECAD models