NTC传感器装配/系统

B57301K0103A003

产品状态
量产体制
用途
家电
特点
K301-A003
品牌
EPCOS
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHS

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

导线长度
尺寸信息
请参照规格书

电气特性

Nominal Resistance
10kΩ at 25°C
Nominal Resistance Tolerance
±3%
B value
3988K
B value Condition
B25/100
B value Tolerance
±1%
最大电力 [at 25°C]
375mW
热辐射常数 [at 25°C]

其他

Climatic Category (IEC-60068-1)
30/110/56
UL文件No.
AEC-Q200
NO
包装形式

产品信息

全部收起 全部展开