NTC传感器装配/系统
B57703M0103G040
|
|
尺寸
导线长度 |
|
尺寸信息 |
电气特性
Nominal Resistance |
|
Nominal Resistance Tolerance |
|
B value |
|
B value Condition |
|
B value Tolerance |
|
最大电力 [at 25°C] |
|
热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他
Climatic Category (IEC-60068-1) |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
包装形式 |
|
产品信息
查看过此产品的人也查看过以下产品

RFI滤波, 平滑, 通用电容器
B32529C3103M000
0.010uF, 250V DC
2.5mm(W) x 6.5mm(H) x 7.3mm(L)

SMD/SMT 电感器(线圈)
B82496C3390J000
L=0.039μH
Rated current=0.3A
1.6mm x 0.8mm [EIA 0603]

SMD/SMT 电感器(线圈)
MLF2012DR82MTD25
L=0.82μH
Rated current=150mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 1.25mm

电力线共模扼流圈/滤波器
B82747E6353A040
L=0.57mH Rated current=35A
LxWxT:65mmx37mmx66mm

贴片压敏电阻/陶瓷瞬时电压抑制器
B72520E0400K062
Maximum continuous voltage=56V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=110V

贴片压敏电阻/陶瓷瞬时电压抑制器
B72540T6500S162
Maximum continuous voltage=63V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=127V

贴片压敏电阻/陶瓷瞬时电压抑制器
B72542V6300K062
Maximum continuous voltage=38V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=77V

引线式盘压敏变阻器
B72210S0500K101
Max. Operating Voltage [AC]=50Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2500A

引线式盘压敏变阻器
B72214U2321K501
Max. Operating Voltage [AC]=320Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6000A

SMD盘压敏变阻器
B72650M0400K072
Max. Operating Voltage [AC]=40Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=100A