NTC传感器装配/系统
NTCGP3JH103HCJBAA
|
|
尺寸
导线长度 |
|
尺寸信息 |
电气特性
Nominal Resistance |
|
Nominal Resistance Tolerance |
|
B value |
|
B value Condition |
|
B value Tolerance |
|
最大电力 [at 25°C] |
|
热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他
使用温度范围 |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
包装形式 |
|
包装个数 |
|
重量 |
|
查看过此产品的人也查看过以下产品

混合聚合物电容器
B40930A5477M000
470µF/25V DC
10mm dia x 10.2mm length

混合聚合物电容器
B40930A5627M000
620µF/25V DC
10mm dia x 12.5mm length

混合聚合物电容器
B40930A7337M000
330µF/35V DC
10mm dia x 10.2mm length

三工器
TPX205950MT-7010A4
Pass Band/Low Band=617 to 1606MHz Pass Band/Mid Band=2300 to 2690MHz Pass Band/High Band=4900 to 5950MHz

三工器
TPX255000MT-7019B6
Pass Band/Low Band=698 to 960MHz Pass Band/Mid Band=1427 to 2170MHz Pass Band/High Band=2496 to 5000MHz

三工器
TPX255925MT-7013A6
Pass Band/Low Band=450 to 960MHz Pass Band/Mid Band=1710 to 2690MHz Pass Band/High Band=3300 to 5925MHz

三工器
TPX322690MT-7017C1
Pass Band/Low Band=698 to 960MHz Pass Band/Mid Band=1710 to 2170MHz Pass Band/High Band=2300 to 2690MHz

定向耦合器
HHM2955A1
Pass Band=1427 to 5950MHz
Coup. Fact.=25.5 +/-2.5dB

NTC元件
B57541G1103A003

NTC传感器装配/系统
B57020M2502A020
Nominal Resistance=5kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%