NTC传感器装配/系统
NTCGP3JH103HCZCCA
|
|
尺寸
导线长度 |
|
尺寸信息 |
电气特性
Nominal Resistance |
|
Nominal Resistance Tolerance |
|
B value |
|
B value Condition |
|
B value Tolerance |
|
最大电力 [at 25°C] |
|
热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他
使用温度范围 |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
包装形式 |
|
包装个数 |
|
重量 |
|
查看过此产品的人也查看过以下产品

混合聚合物电容器
B40930A5477M000
470µF/25V DC
10mm dia x 10.2mm length

混合聚合物电容器
B40930A5627M000
620µF/25V DC
10mm dia x 12.5mm length

混合聚合物电容器
B40930A7337M000
330µF/35V DC
10mm dia x 10.2mm length

交流滤波用电力电容器 (MKP 圆柱形)
B25838T5605K014

浪涌电流限制器PTC
B59219J0130A020
Max. operating voltage=560V AC
Rated resistance=100Ω

浪涌电流限制器PTC
B59451C1130B070 (C1451_ICL)
Max. operating voltage=440V AC
Rated resistance=56Ω

NTC元件
B57541G1103A003

NTC传感器装配/系统
B57045K0103K000
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±10.0%

NTC传感器装配/系统
B57703M0103A017
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%

NTC传感器装配/系统
B57703M1104A002
Nominal Resistance=100kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±3.0%