NTC元件
B57164K0152K000
|
|
尺寸
尺寸信息 |
电气特性
Nominal Resistance |
|
Nominal Resistance Tolerance |
|
Nominal B value (Typ.) [25/100°C] |
|
Nominal B value Tolerance |
|
Reference B value (Typ.) [25/85°C] |
|
Reference B value (Typ.) [0/100°C] |
|
最大电力 [at 25°C] |
|
热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他
使用温度范围 |
|
Terminal Note |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
包装形式 |
|
产品信息
文件
查看过此产品的人也查看过以下产品

引线式盘压敏变阻器
B72220S0102K101
Max. Operating Voltage [AC]=1100Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6500A

浪涌电流限制器NTC
B57364S0100M000
Resistance (at 25℃)=10Ω
Maximum Current=7.5A

NTC元件
B57164K0101J000
Nominal Resistance=0.1kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%

NTC元件
B57540G1503H000
Nominal Resistance=50kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±3%

NTC传感器装配/系统
B57020M2502A001
Nominal Resistance=5kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%