NTC元件
B57164K0221J000
|
|
尺寸
尺寸信息 |
电气特性
Nominal Resistance |
|
Nominal Resistance Tolerance |
|
Nominal B value (Typ.) [25/100°C] |
|
Nominal B value Tolerance |
|
Reference B value (Typ.) [25/85°C] |
|
Reference B value (Typ.) [0/100°C] |
|
最大电力 [at 25°C] |
|
热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他
使用温度范围 |
|
Terminal Note |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
包装形式 |
|
产品信息
文件
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
C0603X5R1C104K030BC
Capacitance=0.1μF
Edc=16V
T.C.=X5R
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General

积层贴片陶瓷片式电容器
C1005C0G1H101J050BA
Capacitance=100pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General

积层贴片陶瓷片式电容器
C1005C0G1H101J050BE
Capacitance=100pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Soft termination

积层贴片陶瓷片式电容器
C1608C0G1H222J080AA
Capacitance=2.2nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

积层贴片陶瓷片式电容器
C1608C0G1H222K080AA
Capacitance=2.2nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

积层贴片陶瓷片式电容器
C3216JB1H106M160AB
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=JB
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General

积层贴片陶瓷片式电容器
CGA2B2C0G1H101J050BE
Capacitance=100pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Soft termination
AEC-Q200

SMD/SMT 电感器(线圈)
CLF7045NIT-3R3N-D
L=3.3μH
Rated current=4.7A
L x W x T :
7.4 x 7 x 4.5mm

3端子滤波器
YFF31HC2A103MT000N
Insertion Loss=40dB (60MHz to 2000MHz)
Rated current=10A
LxWxT: 3.2x1.6x1.3mm
For Large Current Power Line

钳位滤波器(带包装盒铁氧体磁芯)
ZCAT1518-0730
Fixed cable type
LxW:22mmx15mm