NTC元件

B57164K0333J000

产品状态
量产体制
用途
一般等级
车载等级
特点
Product Type
树脂涂层型 NTC热敏电阻
Terminal Shape
带硬质引线
K164
品牌
EPCOS
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSHalogen Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

尺寸信息
请参照规格书

电气特性

Nominal Resistance
33kΩ at 25°C
Nominal Resistance Tolerance
±5%
Nominal B value (Typ.) [25/100°C]
4300K
Nominal B value Tolerance
±3%
Reference B value (Typ.) [25/85°C]
4264K
Reference B value (Typ.) [0/100°C]
最大电力 [at 25°C]
450mW
热辐射常数 [at 25°C]
7.5mW/°C

其他

使用温度范围
-55~125°C
Terminal Note
Tinned copper leads
UL文件No.
AEC-Q200
NO
包装形式

产品信息

全部收起 全部展开