NTC元件

B57220K0212A003

产品状态
量产体制
用途
一般等级
车载等级
特点
ULUL Certificate
Product Type
无引线型 NTC热敏电阻
Terminal Shape
无引线型
K220
品牌
EPCOS
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

尺寸

尺寸信息
请参照规格书

电气特性

Nominal Resistance
2.057MΩ at 25°C
Nominal Resistance Tolerance
±5%
Nominal B value (Typ.) [25/100°C]
3560K
Nominal B value Tolerance
±1.5%
Reference B value (Typ.) [25/85°C]
3552K
Reference B value (Typ.) [0/100°C]
最大电力 [at 25°C]
180mW
热辐射常数 [at 25°C]
2.5mW/°C

其他

使用温度范围
-55~250°C
Terminal Note
unleaded
UL文件No.
E69802
AEC-Q200
NO
包装形式