NTC元件
B57550G1103G000
|
|
尺寸
尺寸信息 |
电气特性
Nominal Resistance |
|
Nominal Resistance Tolerance |
|
Nominal B value (Typ.) [25/100°C] |
|
Nominal B value Tolerance |
|
Reference B value (Typ.) [25/85°C] |
|
Reference B value (Typ.) [0/100°C] |
|
最大电力 [at 25°C] |
|
热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他
使用温度范围 |
|
Terminal Note |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
包装形式 |
|
产品信息
文件
特色内容
查看过此产品的人也查看过以下产品

SMD/SMT 电感器(线圈)
VLS3012CX-1R5M-1
L=1.5μH
Rated current=1.9A
L x W x T :
3 x 3 x 1.2mm

浪涌电流限制器NTC
B57213P0509M351
Resistance (at 25℃)=5Ω
Maximum Current=6A

浪涌电流限制器NTC
B57236S0121M054
Resistance (at 25℃)=120Ω
Maximum Current=1.5A

浪涌电流限制器NTC
B57236S0259M051
Resistance (at 25℃)=2.5Ω
Maximum Current=5.5A

浪涌电流限制器NTC
B57236S0309M051
Resistance (at 25℃)=3Ω
Maximum Current=5A

浪涌电流限制器NTC
B57238S0150M051
Resistance (at 25℃)=15Ω
Maximum Current=4.4A

NTC元件
B57550G0103F000

NTC元件
B57550G1103G005
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2%

NTC元件
B57550G1103H005
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±3%

NTC元件
B57861S0503F040
Nominal Resistance=50kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%