NTC元件
B57551G1103G000
|
|
尺寸
尺寸信息 |
电气特性
Nominal Resistance |
|
Nominal Resistance Tolerance |
|
Nominal B value (Typ.) [25/100°C] |
|
Nominal B value Tolerance |
|
Reference B value (Typ.) [25/85°C] |
|
Reference B value (Typ.) [0/100°C] |
|
最大电力 [at 25°C] |
|
热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他
使用温度范围 |
|
Terminal Note |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
包装形式 |
|
产品信息
文件
特色内容
查看过此产品的人也查看过以下产品

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)
CD85-B2GA471KYNKA
Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B
DxT: 9x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)
CK45-E3DD222ZYNNA
Capacitance=2.2nF
Edc=2000Vdc
T.C.=E
DxT: 8x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)
CK45-E3DD222ZYVNA
Capacitance=2.2nF
Edc=2000Vdc
T.C.=E
DxT: 8x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

电机运行和电机启动电容器
B32320C1406J010
40uF, 250V AC
40mm(D) x 71mm(L)

SMD/SMT 电感器(线圈)
SLF12565T-331MR87-H
L=330μH
Rated current=0.87A
L x W x T :
12.5 x 12.5 x 6.5mm

大电流扁平线电感器
B82559A4322A033
L=3.2μH
Rated current=58A
L x W x H :
33 x 33 x 15mm

NTC元件
B57541G1502H000
Nominal Resistance=5kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±3%

NTC元件
B57551G0103F000

NTC元件
B57551G1103G005
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2%

NTC元件
B57551G1103H000
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±3%