NTC元件

B57560G1103G005

产品状态
量产体制
用途
一般等级
车载等级
特点
AEC-Q200AEC-Q200
ULUL Certificate
Product Type
玻璃封装型 NTC热敏电阻
Terminal Shape
径向引线
G1560
品牌
EPCOS
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

尺寸信息
请参照规格书

电气特性

Nominal Resistance
10kΩ at 25°C
Nominal Resistance Tolerance
±2%
Nominal B value (Typ.) [25/100°C]
3625K
Nominal B value Tolerance
±1%
Reference B value (Typ.) [25/85°C]
3612K
Reference B value (Typ.) [0/100°C]
最大电力 [at 25°C]
50mW
热辐射常数 [at 25°C]
1.3mW/°C

其他

使用温度范围
-55~300°C
Terminal Note
Dumet wire (copper-clad FeNi)_Option: Nickel plating
UL文件No.
E69802
AEC-Q200
YES
包装形式

特色内容

显示更多