NTC元件
B57820M0102A003
|
|
尺寸
尺寸信息 |
电气特性
Nominal Resistance |
|
Nominal Resistance Tolerance |
|
Nominal B value (Typ.) [25/100°C] |
|
Nominal B value Tolerance |
|
Reference B value (Typ.) [25/85°C] |
|
Reference B value (Typ.) [0/100°C] |
|
最大电力 [at 25°C] |
|
热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他
使用温度范围 |
|
Terminal Note |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
包装形式 |
|
产品信息
全部收起
全部展开
文件
查看过此产品的人也查看过以下产品

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)
CD45-E2GA472M-NKA
Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 13x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

SMD/SMT 电感器(线圈)
BCL322520RT-100M-D
L=10μH
Rated current=1.71A
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.0mm

SMD/SMT 电感器(线圈)
KLZ2012PHR220WTD25
L=22μH
Rated current=220mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 1.25mm

PiezoHapt™执行器
PHUA3015-30A-21-000
Opearting temperature : -10 to +60 °C
Operating voltage = 12Vp-p(±6V) Max.