NTC元件
B57861S0103F045
|
|
尺寸
尺寸信息 |
电气特性
Nominal Resistance |
|
Nominal Resistance Tolerance |
|
Nominal B value (Typ.) [25/100°C] |
|
Nominal B value Tolerance |
|
Reference B value (Typ.) [25/85°C] |
|
Reference B value (Typ.) [0/100°C] |
|
最大电力 [at 25°C] |
|
热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他
使用温度范围 |
|
Terminal Note |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
包装形式 |
|
产品信息
文件
查看过此产品的人也查看过以下产品

SMD/SMT 电感器(线圈)
VLS3012CX-1R5M-1
L=1.5μH
Rated current=1.9A
L x W x T :
3 x 3 x 1.2mm

浪涌电流限制器NTC
B57213P0509M351
Resistance (at 25℃)=5Ω
Maximum Current=6A

浪涌电流限制器NTC
B57236S0309M051
Resistance (at 25℃)=3Ω
Maximum Current=5A

NTC元件
B57861S0103F040
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%

NTC元件
B57863S0103F040
Nominal Resistance=10kΩ

NTC元件
B57863S0302F040
Nominal Resistance=3kΩ

NTC元件
B57863S0303F040
Nominal Resistance=30kΩ

NTC元件
B57871S0103F001
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%

NTC元件
B57871S0103F002
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%

NTC元件
B57871S0103J002
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%