NTC元件
B57861S0104F040
|
|
尺寸
尺寸信息 |
电气特性
Nominal Resistance |
|
Nominal Resistance Tolerance |
|
Nominal B value (Typ.) [25/100°C] |
|
Nominal B value Tolerance |
|
Reference B value (Typ.) [25/85°C] |
|
Reference B value (Typ.) [0/100°C] |
|
最大电力 [at 25°C] |
|
热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他
使用温度范围 |
|
Terminal Note |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
包装形式 |
|
产品信息
文件
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
C2012X6S0G226M085AC
Capacitance=22μF
Edc=4V
T.C.=X6S
LxWxT:2x1.25x0.85mm
General

积层贴片陶瓷片式电容器
C2012X8R1H154K125AB
Capacitance=0.15μF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
High Temp. (Up to 150ºC)

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)
CC45SL3DD470JYNNA
Capacitance=47pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL
DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

SMD/SMT 电感器(线圈)
GLFR1608T330M-LR

SMD/SMT 电感器(线圈)
GLFR1608T3R3M-LR

SMD/SMT 电感器(线圈)
VLF10040T-3R3N6R2
L=3.3μH
Rated current=6.7A
L x W x T :
10 x 9.7 x 4mm

SMD/SMT 电感器(线圈)
VLF10045T-220M2R8
L=22μH
Rated current=3A
L x W x T :
10 x 9.7 x 4.5mm

SMD/SMT 电感器(线圈)
VLF3010AT-3R3MR87
L=3.3μH
Rated current=0.87A
L x W x T :
2.8 x 2.6 x 1mm

SMD/SMT 电感器(线圈)
VLF3012AT-220MR33
L=22μH
Rated current=0.33A
L x W x T :
2.8 x 2.6 x 1.2mm

SMD/SMT 电感器(线圈)
VLF3012AT-330MR27
L=33μH
Rated current=0.27A
L x W x T :
2.8 x 2.6 x 1.2mm