NTC元件
B57864S0202F041
|
|
尺寸
尺寸信息 |
电气特性
Nominal Resistance |
|
Nominal Resistance Tolerance |
|
Nominal B value (Typ.) [25/100°C] |
|
Nominal B value Tolerance |
|
Reference B value (Typ.) [25/85°C] |
|
Reference B value (Typ.) [0/100°C] |
|
最大电力 [at 25°C] |
|
热辐射常数 [at 25°C] |
|
其他
使用温度范围 |
|
Terminal Note |
|
UL文件No. |
|
AEC-Q200 |
|
包装形式 |
|
产品信息
文件
特色内容
查看过此产品的人也查看过以下产品

过电流保护PTC
B59451C1130B770

过电流保护PTC
B59910C0130A070
Max. operating voltage=80V
Rated resistance=1.2Ω

过电流保护PTC
B59930C0120A070
Max. operating voltage=80V
Rated resistance=1.65Ω

过电流保护PTC
B59935C0120A070
Max. operating voltage=30V
Rated resistance=0.3Ω

NTC元件
B57860L0522J500
Nominal Resistance=493.3Ω
Nominal Resistance Tolerance=±5%

NTC元件
B57861S0103A039
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%

NTC元件
B57861S0202F041
Nominal Resistance=2kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%

NTC元件
B57864S0202H041
Nominal Resistance=2kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±3%

NTC元件
B57867S0202F141
Nominal Resistance=2kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%

NTC元件
B57867S0232A001