NTC元件
B57864S0212A001
|
|
查看过此产品的人也查看过以下产品

积层贴片陶瓷片式电容器
C2012X5R1E475K125AB
Capacitance=4.7μF
Edc=25V
T.C.=X5R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General

直流链路用电容器
B32716H8685K000
6.8uF, 800 V DC
24.0mm(W) x 15.0mm(H) x 42.0mm(L)

SMD/SMT 电感器(线圈)
NLC453232T-100K-PF
L=10μH
DC Resistance=0.5Ω
L x W x T :
4.5 x 3.2 x 3.2mm

信号线的共模扼流圈/滤波器
B82789C0104H002
|Z|=6200Ω at 10MHz
Rated current=0.15A
L x W x T :
4.5mm x 3.2mm x 3.0mm

电力线共模扼流圈/滤波器
B82721A2202N001
L=1mH Rated current=2A
LxWxT:17.9mmx17.3mmx12.6mm

电力线共模扼流圈/滤波器
LCV70-701-2PL-TL00
|Z|=700Ω at 100MHz
Rated current=4A
L x W x T :
7mm x 6mm x 3.5mm

引线式盘压敏变阻器
B72214X2421K501
Max. Operating Voltage [AC]=420Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=5000A

SMD盘压敏变阻器
B72210M0321K000
Max. Operating Voltage [AC]=320Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6000A

浪涌放电管
B88081X1620C102

NTC元件
B57551G1502G000
Nominal Resistance=5kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2%