PTC温限传感器(传感器)

B59421A0075A062

产品状态
量产体制
用途
车载
产业
A421
设计
Limit temperature sensors, EIA sizes 0402, 0603 and 0805
品牌
EPCOS
环境认证 单击以了解有关这些图标的更多信息
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

图片仅供参考,并展示示范产品。

3D模型

尺寸

详细信息
请参照规格书

电气特性

最大工作电压
额定电阻
470Ω Nom.
感应温度
75°C ±5°C
其他详细信息
请参照规格书

其他

UL证书 (UL1434)
E69802
VDE证书
IEC证书 (IEC60738-1)
CSA证书
AEC-Q200
YES
使用温度范围
请参照规格书
包装形式
请参照文件(封贴和包装)
其他详细信息
请参照规格书

产品信息

全部收起 全部展开