PTC温限传感器(传感器)
B59421A0095A062
|
|
尺寸
详细信息 |
电气特性
最大工作电压 |
|
额定电阻 |
|
感应温度 |
|
其他详细信息 |
其他
UL证书 (UL1434) |
|
VDE证书 |
|
IEC证书 (IEC60738-1) |
|
CSA证书 |
|
AEC-Q200 |
|
使用温度范围 | |
包装形式 | |
其他详细信息 |
产品信息
文件
技术支援工具
查看过此产品的人也查看过以下产品

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)
CC45SL3FD470JYVNA
Capacitance=47pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL
DxT: 6.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)
CD45-E2GA152M-GKA
Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 8x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)
CD90ZU2GA222MYGKA
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 9.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

积层带导线陶瓷电容器
FG24X7R1H105KRT00
Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
General

积层带导线陶瓷电容器
FG26X7R2A224KNT00
Capacitance=0.22μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
General

引线式盘压敏变阻器
B72210P2511K101
Max. Operating Voltage [AC]=510Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=3500A

条型压敏电阻
B72241L0271K100
Max. Operating Voltage [AC]=275Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=50kA

块型压敏电阻
B72240B0251K001
Max. Operating Voltage [AC]=250Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=40kA

块型压敏电阻
B72280B0551K001
Max. Operating Voltage [AC]=550Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=100kA

过电流保护PTC
B59606A0110A062
Max. operating voltage=30V
Rated resistance=27Ω